Odniesienie do komponentu
Ładowanie i rozładowywanie płytek mikrotitracyjnych w laboratoriach
Zmieniarka narzędzi | Komponenty | Nauki przyrodnicze | Automatyzacja laboratorium

Zmieniacz narzędzia
Seria FWR

- Zautomatyzowany zmieniacz narzędzi bez zewnętrznego sterowania
- Ręczny zmieniacz narzędzi
- Opcjonalne przesyłanie mediów
LWR-HRC-02
- Chwytaki współpracujące z certyfikatem DGUV
- Serwonapęd ze zintegrowanym kontrolerem
- Wersja wrażliwa
- Sterowanie IO-Link
- Zastosowanie w połączeniu z częściami stałymi LWR (IO-Link/RS485)
- Optymalne do zastosowania przy większych elementach i różnych wymiarach dzięki technologii serwo
1. Zmieniacz narzędzia

- Zautomatyzowany zmieniacz narzędzi bez zewnętrznego sterowania
- Ręczny zmieniacz narzędzi
- Opcjonalne przesyłanie mediów
2. LWR-HRC-02
- Chwytaki współpracujące z certyfikatem DGUV
- Serwonapęd ze zintegrowanym kontrolerem
- Wersja wrażliwa
- Sterowanie IO-Link
- Zastosowanie w połączeniu z częściami stałymi LWR (IO-Link/RS485)
- Optymalne do zastosowania przy większych elementach i różnych wymiarach dzięki technologii serwo
Task & Solution
- Zautomatyzowany system do załadunku i rozładunku płytek mikrotitracyjnych w laboratoriach
- Zmieniacz narzędzi serii FWR na 6-osiowym robocie umożliwia wymianę narzędzi bez zewnętrznego kontrolera
- Współpracujący chwytak HRC-02 obsługuje precyzyjne chwytanie różnych komponentów z określoną siłą chwytania
Wbudowane standardowe komponenty